Die Weitwinkel-Blasdüse erzeugt je nach eingesetztem Medium einen begrenzt fächerförmigen Luftstrom bzw. einen Spülbereich aus niedrigviskosen Flüssigkeiten in einem Winkel von 100 Grad. Damit lassen sich einerseits große Flächen etwa von Wasser oder Spänen reinigen oder Anwendungen kühlen. Dank des Designs kann der erzeugte Sprüh- bzw. Luftstrahl ganz gezielt und damit energiesparend eingesetzt werden, ohne Nachbarartikel anzublasen oder anderweitig zu beeinträchtigen. Bei der Verwendung von Kühlschmiermitteln oder Wasser beträgt der Betriebsdruck 0,3 MPa; kommt Luftdruck zum Einsatz beträgt dieser 1 MPa.
Flexibel bei Montage und Ausrichtung
Die Serie IN-225-1### ist in drei Versionen erhältlich und schließt damit eine umfangreiche Palette an Montage- und Anwendungsmöglichkeiten ein. So ist die Lösung zum einen mit einfachem Außengewinde für die Anschlussgröße R3/8 verfügbar, zum anderen mit einer Schneidringverschraubung für Rohraußendurchmesser von 10, 12 oder 16 mm. Zudem kann die Variante mit Außengewinde auch mit einer in einem Winkel von 35 Grad schwenkbaren Düse ausgestattet werden. Anwender sind damit in der Lage, die Sprührichtung besonders einfach und flexibel genau nach ihren Bedürfnissen auszurichten. Auch das geringe Gewicht von gerade einmal 28 g bis maximal 109 g in der Variante mit Anschlussgewinde und schwenkbarer Düse erleichtert die Montage – bei der Serie IN-225-1### mit Schneidringverschraubung beträgt das Gewicht 34, 47 und 50 g.
Vielseitiger Problemlöser
Die Konstruktion ermöglicht es, mit derselben Düse sowohl Druckluft als auch wässrige Flüssigkeiten einzusetzen. Der Wechsel des Mediums kann also ohne Austausch der Düse erfolgen, was dabei hilft, Aufwand und Stillstandzeiten deutlich zu reduzieren und damit auch Kosten einzusparen. Dank des begrenzten fächerförmigen Luftstroms bzw. Spülbereichs ist die Weitwinkel-Blasdüse von SMC für verschiedene Anwendungen in zahlreichen Branchen und Bereichen wie Automotive, Maschinenbau, Life Science oder Food & Packaging geeignet. Zudem kann sie problemlos als Alternative für Luftspachtel, Luftvorhänge oder Luftmesser (Airknife) dienen und ihre Vorteile hierbei voll ausspielen. Neben dem stationären Einbau kann die Serie IN-225-1### auch mit der Druckluft-Blaspistole der Serie VMG von SMC kombiniert werden: Großflächige Reinigungen etwa von Blechen oder Scheiben per Hand sind damit noch schneller und sorgfältiger möglich.
Im Detail: Weitwinkel-Blasdüse der Serie IN-225-1###
Verwendbare Metallrohre für Schneidringverschraubung |
Kupferrohr (C1220T-O) |
|
Verwendbarer Rohraußen-Ø für Schneidringverschraubung [mm] |
Ø 10, Ø 12, Ø 16 |
|
Medium |
Kühlschmiermittel, Wasser, Druckluft*1 |
|
Betriebsdruck [MPa] |
Kühlschmiermittel, Wasser |
0,3 |
Druckluft |
1 |
|
Umgebungs- und Medientemperatur [°C] |
-5 bis +60 (nicht gefroren) |
|
Gewindeabdichtung |
Außengewinde ohne Dichtmittel |
|
Material |
Messing (chemisch vernickelt) |
*1 Bei Druckluft ist der fächerförmige Strahl unsichtbar.
Bilddownload
Bildtext:
Die Weitwinkel-Blasdüse der Serie IN-225-1### in drei Ausführungen ist in zahlreichen Anwendungen zur Reinigung und Kühlung sowohl mit Luft als auch mit wässrigen Medien einsetzbar.
Copyright: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)