Abbau statischer Elektrizität leicht gemacht (Serie IZN10E)
Korneuburg, Februar 2020: Bis zu einem Drittel leichter und bis zu 10 mm kürzer sind die neuen Ionisierer in Düsenausführung der Serie IZN10E von SMC.
Nur noch 80 Gramm Gewicht bringen die Ionisierer der Serie IZN10E auf die Waage. Das sind 40 Gramm weniger als die Vorgängermodelle der Serie IZN10. Das zahlt sich vor allem in dynamischen Anwendungen aus. Den Betriebszustand zeigt eine hochpräzise LED-Anzeige an. Mithilfe von drei LEDs wird über den Betriebszustand informiert, vor fehlerhafter Hochspannungserzeugung gewarnt und der Zeitpunkt der Wartung aufgrund Verschmutzung der Elektrodennadel angezeigt. Die IZN10E-Ionisierer bietet SMC in zahlreichen Ausführungsvarianten an. Dadurch ist eine passgenaue Modifizierung der Ionenverteilung an die jeweilige Anwendung möglich. Neben zwei Düsenvarianten in rechtwinkliger Ausführung – einmal als Energiesparversion oder als Variante mit erhöhtem Durchfluss – stehen auch Aufsätze für die zirkuläre und flache Diffusion zur Verfügung. Dazu eröffnen 4 Stabdüsen weitere Optionen, die statische Elektrizität über längere Strecken punktgenau und damit hocheffizient abzubauen.
„Den Austausch in vorhandene Installationen wollten wir bei der Entwicklung auf jeden Fall leicht machen“, erklärt Bettina Fauster, Produktmanagerin bei SMC Austria. „Vorhandene Anschlusskabel und auch die Steckerverbindungen sind trotz der verminderten Abmessung kompatibel und lassen sich daher problemlos auch bei einer Umrüstung weiterverwenden.“
Flexible Anpassung an die Einbausituation
Neben der Gewichts- und Längeneinsparung sind die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten eine große Stärke der IZN10E-Serie. Die Energiesparausführung mit rechtwinkligem Ionenaustritt und um 360° drehbarer Düse erhält das Ionengleichgewicht im Bereich von ±10 Volt aus geringer Entfernung. Wer die statische Elektrizität über größere Entfernungen bis maximal 500 mm abbauen möchte, greift zur Variante mit hohem Durchfluss. Diese Modelle können das Ionengleichgewicht im Bereich von ±15 Volt sehr gut halten.
Hinzu kommen zwei weitere Düsenausführungen mit zirkulärem und flachem Ionenaustritt sowie vier Stabausführungen mit gerader und umlaufender Düse, einer biegsamen Stabdüse sowie einer Langversion. Die Länge der angebotenen Stäbe reicht von 100 bis 600 mm.
Die Modellreihe im Detail
Auch bei den neuen Modellen der IZN10E-Serie werden die Ionen durch Koronaentladung mittels Hochfrequenzwechselspannung erzeugt. Die einwandfreie Funktion sowie der Verschleißzustand der aus Wolfram bestehenden Elektrodennadel werden dauerhaft überwacht. Nimmt die Leistung des Ionisierers ab, weist eine LED-Wartungsanzeige automatisch darauf hin. Notwendige Wartungsintervalle können somit frühzeitig eingeplant werden. Für die Montage bietet SMC zahlreiche Optionen wie Befestigungswinkel, DIN-Schienen-Anbausätze oder Mehrfachanschlussplatten zur Verblockung mehrerer Geräte an. Auch die Direktmontage ist möglich. Das Gehäuse besteht aus ABS und rostfreiem Stahl. Die Umgebungstemperatur der Ionisierer liegt zwischen 0 und 55°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35 bis 65 %.
Energiekosten senken, Wirtschaftlichkeit steigern
Dank ihres geringen Gewichts, der kürzeren Abmessung und des schmalen Designs sind die Ionisierer der Serie IZN10E besonders für Anwendungen mit beengter Einbausituation geeignet. Durch die zahlreichen Ausführungsoptionen decken sie einen großen Wirkungsbereich ab. Vor allem in besonders sensiblen Anwendungen spielen sie ihre Stärken voll aus. Dazu zählt der Abbau der statischen Elektrizität auf Mikrochips, optischen Linsen oder Teilefördergeräten und Förderanlagen.
Technische Details im Überblick
|
|
IZN10E
|
|
Art der Energieerzeugung
|
Koronarentladung
|
|
Elektrodenspannungsart
|
Hochfrequenz-AC-Ausführung
|
|
Ionengleichgewicht
|
Energiespardüse: ±10 V
Düse mit hohem Durchfluss: ±15 V
|
|
Stromaufnahme
|
Max. 80 mA
|
|
Eff. Abstand zum Abbau statischer Elektrizität
|
20 mm bis 500 mm
|
|
Umgebungstemperaturbereich
|
0 bis 55 °C
|
|
Umgebungsluftfeuchtigkeit
|
35 bis 65% rel. Luftfeuchtigkeit
|
|
Gewicht
|
80 g
|
|
Material
|
Gehäuse: ABS, rostfreier Stahl
Düse: rostfreier Stahl
Elektrodennadel: Wolfram
|

Bilddownload
Bildtext: Leicht, kompakt und effizient – die Ionisierer der Serie IZN10E spielen vor allem in dynamischen Anwendungen ihre Stärken voll aus.
Copyright: SMC, Abdruck für Pressezwecke honorarfrei
20.02.2020