Starke Kennzahlen für umfassende Anwendungsfälle
Die Serie VHK-A von SMC verfügt über einen maximalen Betriebsdruck von 1,0 MPa und – im Falle des 2/2-Wege-Ventils – über einen Betriebsdruck von -100 kPa bis 1 MPa. Die erlaubte Umgebungs- und Medientemperatur liegt zwischen 0 und +60 °C. Das Gehäuse des Handabsperrventils ist aus Polybutylenterephthalat (PBT-Kunststoff), der Drehknopf besteht aus Polyoxymethylen (POM). Die unterschiedliche Farbkodierung des Drehknopfs zeigt dabei unmittelbar an, ob es sich um die 2/2-Wege- (grau) oder die 3/2-Wege-Variante (blau) handelt. Optional sind beide Varianten auch mit einem roten Drehknopf auswählbar.
Bildtext: Dank einfacher Handhabung und umfangreichen Kennzahlen bietet das Handabsperrventil der Serie VHK-A hohe Prozesssicherheit für umfassende Anwendungsfälle mit geringem Automatisierungsgrad in allen Branchen.
Copyright: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)
23.09.2020