Mehr erfahren
Erfahren Sie mehr über
Produkt Highlights
Allgemeine Produktinformation
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
SMC eMatters
Top-Konfiguratoren & Tools
Anleitungen & Konformitätserklärungen
Tools & Konfigurationsdateien
Bibliotheken
Kontakt
Downloads
Dokumente
Support
Willkommen bei SMC
Im Zuge industrieller Fertigungsprozesse wie bei der Holz-, Metall- oder Kunststoffbearbeitung entstehen Materialpartikel, die Maschinenleistung und Produktivität negativ beeinflussen können. So haften möglicherweise Blechteile oder Späne aus Blech aufgrund von Öl aneinander; eine zeitaufwändige Reinigung und Trennung sind die Folge. Die hochleistungsfähige Druckluft-Blaspistole Serie IBG (Impact Blow Gun) von SMC entfernt Partikel wie Schmutz, Späne oder Wassertropfen effektiv – und bietet Anwendern dabei ein neues Niveau an Geschwindigkeit und Energieeffizienz. Schneller und energiesparender Wie mehrere Tests gezeigt haben, reduziert die Druckluft-Blaspistole IBG die Arbeitszeit im Vergleich zu herkömmlichen Modellen um 97 %. Das optimiert Abläufe in Fertigungsbranchen mit Partikelbildung oder gekühlten Prozessen wie in der Forstwirtschaft, dem Automobil- und Maschinenbau oder der Schwerindustrie. Daneben spart sie enorm viel Energie dank ihres im Griff integrierten Luftspeichers, der dem sofortigen Ausblasimpuls dient. Dadurch wird zu dessen Erzeugung eine geringere Luftmenge benötigt. So entfernt die Serie IBG Partikel besonders wirksam und mit bis zu 87 % weniger Luftverbrauch als andere konventionelle Blaspistolen. Einstellbare Spitzenleistung Die Serie IBG kann bis zu dreimal pro Sekunde betätigt werden und stellt dabei den vollen Druckstoß zur Verfügung. Möglich wird der sofortige Ausblasimpuls durch eine haltbare Membran, die Luft mit hoher Geschwindigkeit durchlässt. Dabei erreicht die Blaspistole im Vergleich zur Serie VMG von SMC einen dreimal höheren sowie einstellbaren Spitzendruck. So lässt sich die Blaskraft an verschiedene Anwendungen anpassen, um etwa ein zu starkes Verteilen von Schmutzpartikel oder Wassertropfen zu vermeiden. Daneben verfügt die Serie IBG über eine Drossel mit Ziffernanzeige für den eingestellten Spitzenwert. Mithilfe eines Schalldämpfers erreicht die Blaspistole bei einem Versorgungsdruck von 0,5 MPa trotzdem nur einen Geräuschpegel von ca. 80 dB, was dem Standardpegel handelsüblicher Blaspistolen entspricht (das Tragen eines Gehörschutzes wird empfohlen). Kundenorientierte Innovationskraft Die Serie IBG ist ein ideales Beispiel in Sachen Designinnovation bei SMC, um Anwendern zu mehr Produktivität und Energieeffizienz zu verhelfen. Denn die Druckluft-Blaspistole löst Probleme, die bei vielen industriellen Prozessen auftreten: Entstehende Schmutzpartikel können die Maschinenleistung beeinträchtigen, was zur zeit- und kostenintensiven Stillsetzung und Reinigung der Maschinen führt. Die Blaspistole IBG verkürzt diese Reinigungsarbeiten erheblich und beschleunigt so die Produktion. Daneben bietet sie die flexible Einstellung des Spitzendrucks – und erfüllt so Anforderungen verschiedenster Fertigungsprozesse. Im Detail: Blaspistole mit hohem Druckluftimpuls der SMC-Serie IBG
Medium
Druckluft
Gehäuse
Kunststoff
Anschlussgrößen
Rc3/8
NPT3/8
G3/8
Einstelldrossel
Ja
Druckstoß [MPa]
0,3
Betriebsdruckbereich [MPa]
0 bis 0,7
Temperaturbereich [°C]
5 bis 60
Betätigungskraft [N]
max. 10
Geräuschpegel [dB]
80 (mit Schalldämpfer)
Abmessungen [mm]
37,6 x 138,3 x 100 (Breite x Höhe x Länge)
Gewicht [g]
380 bis 400
Bilddownload Bildtext: Die Druckluft-Blaspistole der SMC-Serie IBG mit hohem Druckimpuls reduziert die Arbeitszeit und den Energieverbrauch gegenüber vergleichbaren Modellen drastisch und steigert so die Produktivität. Copyright: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)