Kompakt und klimaschonend: Neues Kühl- und Temperiergerät der Serie INR-244-831 in kältemittelfreier Peltier-Ausführung
Korneuburg, Dezember 2021: Eine effiziente und nachhaltige Temperaturregelung ist für die Prozesssicherheit bei Industrie- und Forschungsanwendungen mit Wärmeentwicklung unverzichtbar – von Verpackungslinien über Schweißgeräte bis hin zu Spritzguss- und Laserapplikationen. Der für sein vielseitiges Portfolio bekannte Automatisierungsspezialist SMC bietet mit der Serie INR-244-831 jetzt ein besonders platzsparendes Kühl- und Temperiergerät an. Die Lösung ermöglicht in kältemittelfreier, geräusch- und wartungsarmer Peltier-Ausführung einen ausgesprochen umweltfreundlichen Betrieb – in Maschinen und auch auf Arbeitstischen.
In Hochleistungsbranchen wie dem Maschinenbau, der Laserindustrie oder Life Science greifen Prozessingenieure auf leistungsstarke Kühl- und Temperiergeräte für zirkulierende Umlaufmedien zurück, die die eingestellte Temperatur halten, energie- und ressourceneffizient arbeiten und sich an viele Anwendungen anpassen lassen. Mit der Serie INR-244-831 hat SMC sein Portfolio um ein Kühl- und Temperiergerät erweitert, das Ressourcen schont sowie eine maximale Leistung mit minimalen Geräteabmessungen bietet und damit Platz spart – bei kompakten Abmessungen von nur B 130 × T 150 × H 210 mm. Durch die u.a. niedrige Bauhöhe und das geringe Gewicht kann das Kraftpaket komfortabel in beengte Anlagen direkt an der Maschine oder auf Arbeitstischen von Anwendern installiert werden. Und da die Peltier-Ausführung auf ein Kältemittel verzichtet, lässt sich die Serie INR-244-831 ohne großen Aufwand warten und gleichzeitig umweltfreundlich betreiben (mögliche Umlaufmedien: Leitungswasser oder wässrige Ethylenglycol-Lösung, max. 20 % oder weniger).
Hohe Leistung bei niedrigem Geräuschpegel
Die unmittelbare Umgebung des installierten Kühl- und Temperiergerätes wird dabei sogar in erweitertem Sinne des Wortes geschont. Denn dank der geräuscharmen Gerätekonstruktion lässt sich die Serie INR-244-831 selbst bei hoher Leistungsentfaltung in Umgebungen einsetzen, in denen niedrige Lärmpegel gewünscht sind. Von dieser Stärke profitieren Anwender unmittelbar, weil dies die Installation in Maschinen nahe des Arbeitsortes ohne hohe Geräuschbelästigung von Mensch oder Umwelt erlaubt. Der Grund dafür ist der niedrige Lärmpegel von lediglich 58 dB, den das Gerät im Betrieb erzeugt und das zusätzlich optional mit einem geräuscharmen Gebläse ausgestattet werden kann, das den Wert auf 45 dB senkt.
Stabile Kühl- und Temperier-Performance
Auch die wesentlichen Leistungskennziffern des neuen Kühl- und Temperiergerätes von SMC stehen für sich: Geeignet für Umgebungstemperaturen von 10 bis 35 °C und einem Temperatureinstellbereich von 10 ºC bis 60 ºC erreicht die Serie INR-244-831 eine Temperaturstabilität von ±0,01 bis 0,03 ºC sowie eine Kühlleistung von bis zu 220 W – sowie eine Heizleistung von bis zu 500 W. Die Front ist mit einem komfortablen sicht- und bedienbaren Display sowie Bedienfeld ausgestattet und mit einer Füllstandsanzeige des Umlaufmediums (medienberührende Materialien: rostfreier Edelstahl und Kunststoff, entsprechend frei von Aluminium und Kupfer). Das vereinfacht sowohl die Bedienung als auch die Wartung, die zudem durch einen austauschbaren Staubschutzfilter erleichtert wird.
Vielseitigkeit für Hochleistungsbranchen
Vor allem bei Hochleistungsanwendungen müssen enge Temperaturfenster eingehalten werden, weil sonst dramatische Einbußen im Hinblick auf die Qualität und Quantität etwa von Produkten drohen. Auch die Zuverlässigkeit von Maschinen kann stark nachlassen, wenn Prozesstemperaturen den optimalen Bereich verlassen. Speziell für Branchen wie den Maschinenbau, die Laserindustrie oder Life Science stellt SMC mit seinen neuen Kühl- und Temperiergeräten der Serie INR-244-831 nun ein weiteres kompaktes, platzsparendes Kraftpaket bereit, das nicht nur mit hoher Leistung überzeugt, sondern als kältemittelfreie und geräusch- sowie wartungsarme Peltier-Ausführung auch die Umwelt schont – und damit sowohl beim Einsatz in der Industrie als auch der Forschung nachhaltig punktet.
Im Detail – Kühl- und Temperiergerät Serie INR-244-831
|
Kühlmethode
|
Thermoelektrisches Modul (Thermo-Modul)
|
|
Strahlungsmethode
|
Luftkühlung
|
|
Umlaufmedium
|
Leitungswasser, wässrige Ethylenglycol-Lösung (max. 20 % oder weniger)
|
|
Umgebungstemperatur [°C]
|
10 bis 35
|
|
Solltemperaturbereich [°C]
|
+10,0 bis +60,0 (keine Kondensation)
|
|
Temperaturstabilität [°C]
|
±0,01 bis 0,03*
|
|
Kühlkapazität [W / Leitungswasser]
|
220
|
|
Heizleistung [W / Leitungswasser]
|
500
|
|
Leistungsaufnahme [A]
|
12,5
|
|
Gewicht [kg]
|
ca. 4,5
|
* Die angegebenen Werte gelten bei stabiler Last ohne Schwankungen.
Je nach Betriebsbedingungen können die Werte außerhalb dieses Bereichs liegen.
28.12.2021