Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, Integriertes entsperrbares Rückschlagventil, Einfacher Einstellknopf, Standard – ASP

  • Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 6 bis Ø 12 mm und Ø 1/4" bis Ø 1/2"
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.