Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

HRS-R, Umweltbeständiges Kühl- und Temperiergerät in luftgekühlter Ausführung (IP54)

HRS-R, Umweltbeständiges Kühl- und Temperiergerät in luftgekühlter Ausführung (IP54)
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Kühlkapazität: 1,7 bis 4,5 kW.
  • Temperaturstabilität: ±0,1 °C. Solltemperaturbereich: 5-40 ºC.
  • Schutz der elektrischen Einheit: IP54.
  • Metallgehäuse.
  • Umgebungstemperatur bis 45 °C.
  • Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.

    Bestellnummer zurücksetzen
Kühlkapazität
Gewindeart
Fehlerstromschutzschalter
Automatische Nachfülleinrichtung
Großer Tank Umlaufmedium
Hochdruckpumpe montiert
Verkleidung aus rostfreiem Stahl
Einheiten

Zubehör & empfohlene Produkte