Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Kühl- und Temperiergerät für Umlaufmedium, kältemittelfreie Ausführung - HRW

  • Kühlleistung: 2 kW bis 29 kW
  • Temperaturstabilität: ±0,3 °C
  • Temperatureinstellbereich: 20 bis 90 °C
  • Kältemittelfrei
  • Steuerung Inverterpumpe.