Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Elektrischer Spindelantrieb, motorlose Ausführung - LEFS/LEKFS

Ihr Motor, unser Antrieb. Bewegen hoher Lasten

  • Passend zur bestehenden Anlage – Verwenden Sie Ihren eigenen Motor und Controller
  • Transfer mit hoher Geschwindigkeit und Positionierung – Kugelumlauf, das Beste für hohe Lasten und exakte Positionierung
  • Einfacher Machen – Sie können Ihre vorhandene Erfahrungswerte auf unsere Lösungen anwenden
  • Unschlagbar für große Hübe – bis zu 3000 mm.

u.v.m.

  • Baugrößen: 25, 32 and 40 mm
  • Hub: bis zu 1200 mm
  • Horizontale / Vertikale Nutzlast : bis zu 60/30 kg
  • Geschwindigkeit: bis zu 1200 mm/s
  • Beschleunigung: bis zu 20000 mm/s²
  • Servomotor: 100/200W (LEFS), 100/200/400W (LEKFS).

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Series
Genauigkeit
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Spindelsteigung
Hub
Signalgeber-Befestigungselement
Schutzband-Stopper
Passbohrung