Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, allgemeine Anwendungen, Steckverbindung, einfacher Einstellknopf, Metallgehäuse, Winkel - AS*2*1-F

  • Schwer entflammbar (erfüllt Norm UL-94 V-0)
  • Anschlussgröße: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 4 bis Ø 12 mm
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.