Erfahren Sie mehr über
Produkt Highlights
Allgemeine Produktinformation
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
SMC eMatters
Top-Konfiguratoren & Tools
Kontakt
Dokumente
Downloads
Support
Willkommen bei SMC
Ideal für die Handhabung empfindlicher Teile in staubigen Umgebungen, IP50.
Optimal für hohe Lasten und wiederholgenaue Positionierung. Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP65.
Für lineare Bewegungen in Geräten, bei denen der Kontakt mit Wasser begrenzt ist. Zuverlässig gegen leichte Spritzer geschützt, IP65.
Für Rein- und Trockenräume geeignet, IP65/IP67.
Ermöglicht eine lineare Steuerung in Bereichen, die häufig gereinigt werden. Beständig gegen Wasserstrahlen und Staub, IP67.
Entwickelt für Umgebungen, die eine Reinigung mit hohen Temperaturen und hohem Druck erfordern. Ideal für Lebensmittel- und Pharmamaschinen, IP69K.