SMC betreibt Produktionsstandorte für die Serienproduktion und auch die Fertigung von Sonderlösungen rund um den Globus. Eines der größten Investments in Europa ist der tschechische Produktionsstandort in Vyškov nahe Brünn.
Hier werden Standardkomponenten für die Antriebs- und Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen hergestellt. Auf einer Fläche von rund 135.000 m² und einem 31.000 m² großen Shopfloor stehen ausreichend Produktionskapazitäten für den europäischen Markt zur Verfügung. Um der steigenden Nachfrage nach industriellen Automatisierungskomponenten in Europa gerecht zu werden, wird der Standort in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.
Qualität und Innovation im Mittelpunkt
Als Teil des Hightech-Konzerns SMC Corporation werden in Vyškov alle Produkte nach den höchsten japanischen Standards und Produktivitätsnormen gefertigt. Prozesse werden nach traditionellen japanischen Grundsätzen gemäß KAIZEN und GEMBA umgesetzt. Kontinuierliche Innovationen werden durch fünf Forschungs- und Entwicklungszentren (Japan, China, Deutschland, England und USA) und durch ein stabiles Unternehmenswachstum sowie einen 1-Schicht-Betrieb gewährleistet. Der Standort ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Der Standort Vyškov wird jährlich auditiert.
Breite Produktpalette - von Zylindern zu Ventilinseln
Das Standardprogramm von SMC reicht von Luftaufbereitung über Sensoren, Ventilen und Fittingen bis hin zu Antrieben und Vakuum. Der Standort in Vyškov ist auf die Fertigung von Zylindern und Ventilinseln spezialisiert.
Zylinder: C55, C75, C76, C85, C(P)96, CQ2, CQM, MGP, MGQ, CG1, CJ2, CM2, CY, MY
Ventilinseln: SY3/5/7000, VQZ, VV100, SV
Top-Arbeitgeber der Region mit kontinuierlich wachsender Mitarbeiteranzahl
Wo anfangs 26 tätig waren, fertigen aktuell mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Standardkomponenten für den europäischen Markt. Mit der schnell wachsenden Zahl an MitarbeiterInnen hat sich der Standort Vyškov zu einem der Top-Arbeitgeber der Region nahe Brünn entwickelt. Eine saubere Arbeitsumgebung, Sicherheit für Mensch und Maschine sowie kurze Lead Times haben höchste Priorität.
Meilensteine des Standorts Vyškov
2015 | Phase 2 (Ramp-up der 2. Fertigungshalle) |
2014 | Gestaltung eines innovativen Showrooms zur Präsentation der Produkte und diversen Technologien |
2011 | Grand Opening |
SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Cukrovarská 21
682 01 Vyškov
Tel: +420 517 544 111
Fax: +420 517 544 611
E-Mail: info@smc.cz