Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

SMC NEWS Dezember 2023

Vielfach profitieren: Unser Doppelkolbenzylinder schafft mehr mit höherer Geschwindigkeit

Pick-and-Place-, Hebe- und Klemmvorgänge: Sie alle erfordern viel Kraft, Geschwindigkeit, Präzision und Flexibilität. Mit der Serie CXS2 haben wir jetzt einen neuen Doppelkolbenzylinder im Portfolio. Unser neuer Leistungsträger besticht neben der erhöhten Ausgangskraft und einer mehr als verdoppelten Kolbengeschwindigkeit auch mit einer Gewichtsreduktion sowie umfangreicheren Montage- und Anschlussoptionen.
Auch bei der zulässigen kinetischen Energie trumpft die Serie CXS2 auf: Mit dem Doppelkolbenzylinder ist im Vergleich zu seinem Vorgänger jetzt mit bis zu 0,016 J etwa das 7-Fache möglich, beim Kolben-Ø von 32 mm liegt der Wert sogar bei 0,32 J.

Alle Details
Vielfach profitieren: Unser Doppelkolbenzylinder schafft mehr mit höherer Geschwindigkeit

Leicht und bärenstark: Unser Volumenstromverstärker für wartungsfreie Blasluft- oder Vakuumanwendungen

Ob für den Förderbetrieb von Materialien wie Pellets, das Absaugen von Kunststoffpartikeln oder das Wegblasen von Bearbeitungsspänen und Wassertropfen: Blasluft- und Vakuumanwendungen benötigen einen hohen Durchfluss. Um eine energieeffiziente, flexible, kompakte und nahezu wartungsfreie Lösung anzubieten, hat SMC den pneumatischen Volumenstromverstärker der Serie ZHV entwickelt. Der neue Volumenstromverstärker kann den Durchfluss beim Ansaugen um das 3-Fache und beim Ausblasen um das 4-Fache verstärken. Mit unserem innovativen Produkt können Sie auf eine zuverlässige und effiziente Lösung zurückgreifen, die Ihren Bedürfnissen gerecht wird.

Alle Details
Leicht und bärenstark: Unser Volumenstromverstärker für wartungsfreie Blasluft- oder Vakuumanwendungen

SMC Expertise Hub: Energie sparen leichtgemacht: Unsere Tipps für schnelle Kostensenkung

Die Energiekosten steigen, die CO2-Emissionsvorschriften werden immer schärfer. Eine effektive Energieeinsparung ist nicht nur gut fürs Klima, sondern schont auch Ihr Portemonnaie. Wie das geht, zeigen die folgenden fünf Tipps:

Den Druck mindern: Eine Absenkung des Betriebsdrucks von 6 auf 4 bar bringt bereits Einsparungen von bis zu 29%.
Lecks stopfen: Leckagen treten überall auf. Mit einer halbjährlichen Prüfung sind diese schnell gefunden, gestopft und der Energieverbrauch wird gesenkt.
Blasanwendungen optimieren: Mit der richtigen Dimensionierung der Blasdüsen lässt sich der Luftverbrauch erheblich reduzieren.
Vakuumsysteme effizienter machen: Mehrstufige Vakuumerzeuger senken den gesamten Luftverbrauch um bis zu 93%.
Komponenten zielgerichtet auswählen: Durch eine kluge Auswahl der Komponenten kann viel eingespart werden. Wählen Sie doch beim nächsten Einkauf Magnetventile mit Energiesparschaltungen oder Zylinder mit Drosselrückschlagventilen.

Zum Expertise Hub
SMC Expertise Hub: Energie sparen leichtgemacht: Unsere Tipps für schnelle Kostensenkung

SMC etabliert Energy Efficiency Team –Energieeffiziente Industrielösungen für eine nachhaltige Zukunft

In einer Zeit mit steigenden Energiepreisen und anhaltend strenger werdenden Gesetzgebungen erfordert es, individuelle Analysen möglicher Einsparpotenziale, um den Energieverbrauch dauerhaft zu senken. SMC etabliert dafür ein eigens zusammengestelltes Energy Efficiency Team, welches sich um die langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden kümmert.
Unser Service- und Produktportfolio:

  • die Erkennung und Beseitigung von Leckagen,
  • die Analyse der Energieeffizienz von Maschinen und Anlagen,
  • Energiemonitoring und kundenindividuelle Schulungen und Trainings.

Dabei streben unsere Entwicklungsingenieure von Anfang an danach, ein modernes, kompaktes und leichtes Produktdesign zu entwickeln, das Ressourcen und CO2-Emissionen sowohl bei der Produktion als auch während der Nutzung reduziert.

Alle Details
SMC etabliert Energy Efficiency Team –Energieeffiziente Industrielösungen für eine nachhaltige Zukunft

Plätzchenrezept: Schoko-Eiweiß-Plätzchen

Zubereitung:
Das Eiweiß steif schlagen, anschließend den Zucker esslöffelweise vorsichtig unter das Eiweiß schlagen. Die Schokolade mit den Mandeln und dem Zitronenabrieb vermengen und vorsichtig unter den Eischnee heben. Den Teig in Häufchen (je ca. 1 gehäufter Esslöffel) auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben. Die Plätzchen im vorgeheizten Backofen bei 130-150 °C etwa 25 Minuten backen.

Ursprünglich gebacken, um das überschüssige Eiweiß in der hauseigenen Plätzchenbäckerei zu verarbeiten, haben sie sich heute zu einem absoluten Liebling unter unseren Plätzchen entwickelt.

Man nehme: 

  • 4 Eiweiß
  • 330 g Zucker
  • 170g Raspelschokolade, zartbitter
  • 330g  gehackte Mandeln 
  • Zitronenabrieb (z.B. 1 Päckchen Zitronenback)
     
Plätzchenrezept: Schoko-Eiweiß-Plätzchen