Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

AFJ, Vakuumfilter online kaufen | SMC Deutschland

Produktkatalog

AFJ, Vakuumfilter

AFJ, Vakuumfilter
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Modell mit hohem Durchfluss und Partikelfiltration AFJ-T, bis zu 660 l/min.
  • Modell mit Partikelfiltration und Wasserabscheidung AFJ-S, bis zu 500 l/min.
  • Filterfeinheiten: 5µm, 40µm und 80 µm.
  • Anschlussgrößen: von 1/8 bis 1/2.
  • Standardoptionen: wählbares Behältermaterial und wählbare Durchflussrichtung.

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Produkte filtern nach...

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Keine mögliche Kombination
 
Gehäusegröße
Leitungsgewinde
Anschlussgröße
Montage
Nennfiltrationsvermögen
Montage
Druckanzeigeeinheit

Zubehör & empfohlene Produkte