Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

D-F5BA, Wasserresistente 2-Farben-Anzeige, elektronische Schalter, Zugstangenmontage, Eingegossene Kabel

  • Elektrischer Kabeleingang: Eingegossene Kabel.
  • Anwendung: 24 VDC Relais/SPS.
  • Max. Strom: 5 bis 40 mA.
  • Für Zylinder: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CNA, CDL1, CDS1, CE2, MDB.