Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Elektropneumatischer Regler / Elektronischer Vakuumregler - ITV

Einfache und dynamische Optimierung Ihres Betriebsdrucks

  • Machen Sie es einfach – Dynamische Steuerung des Luftdrucks über elektrische Signale
  • Machen Sie sich bereit für IIoT mit IO-Link – Daten und Parameter über Netzwerk austauschen
  • Reduzieren Sie Ihren Bauraum – Kompakte Abmessungen
  • In einheitlichen und sauberen Design – Kombinierbar mit der Wartungseinheit AC-D durch eine modulare Verbindung

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Maximaler Durchfluss: bis zu 4400 l/min
  • Schutzart: IP65
  • Integriertes LED Display
  • Leistungsaufnahme: max. 4 W
  • Kommunikationsschnittstellensmodelle: IO-Link, analog (Strom und Spannung), digitale Signale, voreingestellter Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Protokoll
Endplatte
Stationen E/A-Einheit
Stationen des elektropneumatischer Reglers
P, E Anschlussgröße
Montage