Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

LEJS, Spindelantrieb, Motorlose Ausführung (AC Servomotor, 750W)

LEJS, Spindelantrieb, Motorlose Ausführung (AC Servomotor, 750W)
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Äquivalente Motorleistung: 750 W.
  • Max. Nutzlast: 400 kg (horizontal).
  • Max. Hub: 1500 mm.
  • Max. Geschwindigkeit: 2300 mm/s.
  • Motorlose Achse - kompatibel mit Motoren zahlreicher Hersteller wie Beckhoff Automation GmbH, OMRON Corporation, Siemens AG, YASKAWA Electric Corporation u.v.m.

 
Lead Screw
Stroke

Zubehör & empfohlene Produkte