JSY & ZK2*A

All-in-One-Lösung für Über- und Unterdruck

  • Steigern Sie Ihre Effizienz – Kombinieren Sie Ihre Ventile und Vakuumerzeuger in einer einzigen Einheit
  • Geringerer Arbeitsaufwand – Gleicher elektrischer Anschluss vereinfacht die Verdrahtung von Ventilen und Vakuumerzeugern
  • Steuerung und Überwachung von bis zu 32 Ausgängen – Vielzahl von Kommunikationsprotokollen mit Feldbusschnittstelle
  • Maximierung der Leistung – Unabhängige Versorgungs- und Entlüftungskanäle vermeiden Druckschwankungen.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Insgesamt bis zu 28 Stationen kombiniert mit bis zu 24 Ventilstationen und 8 Vakuumerzeugern
  • Hohe Durchflussrate in einem kompakten Gehäuse: Bis zu 567 l/min
  • Saugvolumenstrom bis zu 67 l/min
  • Vakuum von -91 kPa.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren