Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kombinovaný blok ventilů a ejektorů - řady JSY & ZK2*A

Efektivita na dosah - ovládaní stlačeného vzduchu i vakua v jedné jednotce

  • Zvýšení účinnosti - kombinace ventilů a ejektorů v jednom bloku
  • Nižší nároky na instalaci - společné elektrické připojení pro snadnější montáž ventilů a ejektorů
  • Vzdálená komunikace - řízení až 28 jednotek pomocí široké nabídky komunikačních protokolů
  • Maximální výkon - nezávislý přívod stl. vzduchu a odvzdušnění zabraňuje nežádoucím tlakovým výkyvům.

Základní technické informace

  • až 28 stanic při maximálním počtu ventilů (24) a ejektorů (8)
  • vysoký průtok v kompaktním tělese: až 567 L/min
  • sací výkon až 67 L/min
  • max. vakuum: -91 kPa.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.