Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Control de temperatura diseñado para el futuro: conozca el enfriador HRSC que cumple con la normativa sobre gases fluorados.

Un sustituto directo del modelo HRS, ahora con refrigerante natural y pleno cumplimiento normativo.

La eliminación acelerada de los gases fluorados de efecto invernadero (F-Gases) por parte de la Unión Europea está transformando la refrigeración industrial y el control de la temperatura. Con la entrada en vigor de normativas cada vez más estrictas, las empresas de los sectores manufacturero, médico, alimentario y de bebidas, entre otros, se ven sometidas a una presión cada vez mayor para adoptar tecnologías ecológicas y sostenibles para el control de la temperatura.

Los enfriadores industriales tradicionales que utilizan refrigerantes sintéticos con alto potencial de calentamiento global (PCG) ya no son una opción viable. El incumplimiento de la última legislación sobre gases fluorados conlleva el riesgo de sanciones económicas severas, interrupciones en el funcionamiento y daños a la reputación. El Controlador de temperatura del fluido circulante SMC HRSC responde a este reto con un diseño totalmente compatible con la normativa sobre gases fluorados que utiliza refrigerante CO₂ natural (R 744) – estableciendo un nuevo punto de referencia para el control de temperatura industrial respetuoso con el medio ambiente, preparado para cumplir con la normativa.

Descubra HRSC: control de temperatura de CO₂ de última generación para garantizar el cumplimiento normativo y el rendimiento

El controlador cde temperatura del fluido circulante HRSC es una solución de refrigeración industrial de última generación diseñada específicamente para la era de los refrigerantes naturales. Desarrollado como un sustituto directo, 100 % compatible con el termorrefrigerador de la serie HRS. Ofrece a las empresas una forma sencilla de modernizar sus sistemas de control de temperatura sin comprometer el rendimiento, la seguridad ni el cumplimiento normativo.

Diseñado para usar refrigerante CO₂ natural (R-744): no inflamable, no tóxico y con bajo potencial de calentamiento global (GWP = 1). – El HRSC garantiza que sus operaciones sigan cumpliendo plenamente con la normativa sobre gases fluorados, al tiempo que contribuye a sus objetivos medioambientales y de sostenibilidad. Su construcción robusta y su tamaño compacto lo hacen ideal para aplicaciones de refrigeración de procesos industriales que requieren gestión térmica precisa y fiabilidad a largo plazo.

Respaldado por los reconocidos estándares de calidad de SMC, El HRSC no solo está diseñado para cumplir con las exigencias normativas actuales. – Está diseñado para superarlos. Ya sea que transporte por aire, opere en entornos sensibles o busque la innovación sostenible, el HRSC brinda la confianza, la seguridad y eficiencia energética que su negocio necesita mantenerse a la vanguardia.

Características principales de un vistazo:

  • Sustitución directa al 100 % para la Serie HRS
  • Refrigerante CO₂ natural, no inflamable y no tóxico.
  • Totalmente conforme con la normativa actual y futura de la UE sobre gases fluorados.
  • Estabilidad de temperatura de precisión ±0,1 °C para el control de procesos críticos.
  • Rango de temperatura configurable: 5–40 °C, apto para diversas aplicaciones industriales.
  • Control inversor de CC energéticamente eficiente (compresor, ventilador, bomba) para un uso optimizado de la energía y unos costes de funcionamiento reducidos.
  • Apto para el transporte aéreo internacional (clasificado según ASHRAE 34 A1)
  • Fabricado según los más altos estándares de calidad industrial de SMC.
  • Diseño respetuoso con el medio ambiente, sin gases fluorados,con un impacto climático mínimo

¿Sigue dependiendo de los gases fluorados? Aquí le explicamos por qué el CO₂ es el futuro seguro y sostenible del control de temperatura industrial.

A medida que las normativas sobre gases fluorados de la UE y el Reino Unido eliminan gradualmente los gases fluorados nocivos, el CO₂ (dióxido de carbono) se ha convertido en el principal refrigerante natural para refrigeración industrial y control de temperatura. Con un potencial de calentamiento global (GWP) de solo 1, el CO₂ ofrece una alternativa segura y respetuosa con el medio ambiente que cumple con las normativas medioambientales más estrictas.

A diferencia de muchos refrigerantes sintéticos con alto potencial de calentamiento global (GWP), El CO₂ no es tóxico ni inflamable, y libre de restricciones de transporte, lo que lo hace ideal para la logística global y aplicaciones industriales sensibles. Su alta eficiencia energética permite diseños de sistemas de refrigeración compactos y ofrece una estabilidad de temperatura constante, incluso en condiciones de fabricación y proceso exigentes.

Cambiar a controladores de temperatura de fluidos circulantes basados en CO₂. no es solo una medida regulatoria, sino una inversión inteligente y con garantía de futuro en seguridad, sostenibilidad, y rentabilidad a largo plazo para sus sistemas industriales de control de temperatura.

Ventajas principales del CO₂ como refrigerante:

  • Natural y sostenible: Sin agotamiento del ozono y con un impacto climático mínimo.
  • Seguro: No tóxico, no inflamable, clasificación ASHRAE 34 A1.
  • Eficiente: Alta conductividad térmica para un mejor rendimiento de refrigeración.
  • Sin restricciones de transporte: Seguro para el transporte aéreo, terrestre y marítimo.
  • Listo para la regulación: Totalmente conforme con la normativa actual y futura de la UE sobre gases fluorados.

Nota: El CO₂ tiene un potencial de calentamiento global (PCG) de 1, el valor más bajo posible y la referencia base definida por el IPCC y reconocida en la Legislación de la UE sobre gases fluorados.

Descubra cómo los cilindros de larga duración ayudaron a una planta a aumentar su disponibilidad operativa.

En lo que respecta al rendimiento industrial, los resultados en el mundo real importan. En todos los sectores, los fabricantes que han cambiado a los componentes de alta durabilidad de SMC ya se benefician de una mayor eficacia general de los equipos (OEE), menos averías y un ahorro cuantificable a largo plazo.

Ejemplos del mundo real

 ¿Listo para ver cómo encaja esta solución en su línea?

  • Reemplace sin esfuerzo su sistema HRS con total compatibilidad.
  • Garantice el cumplimiento inmediato de la normativa de la UE sobre gases fluorados.
  • Apueste por un futuro seguro y sostenible con refrigerante natural de CO₂.

Controlador de temperatura HRSC CO₂: respuestas a sus preguntas

¿Es fácil instalar el HRSC si ya tengo un enfriador térmico HRS?

Sí. El controlador de temperatura del fluido circulante SMC HRSC está diseñado como un sustituto 100 % directo del termorrefrigerador de la serie HRS. No se requieren modificaciones en las tuberías ni en la disposición, lo que facilita la actualización a un sistema de refrigeración con refrigerante natural que cumple con la normativa sobre gases fluorados.

¿Cumple el HRSC con la normativa más reciente sobre gases fluorados?

Por supuesto. La serie HRSC utiliza CO₂ (R744), un refrigerante natural que no contiene gases fluorados y tiene un potencial de calentamiento global (GWP) de solo 1. Cumple totalmente con el Reglamento sobre gases fluorados de la UE (UE 2024/573) y no está sujeto a cuotas de reducción gradual ni a futuras prohibiciones.

¿Necesito formación o herramientas especiales para manejar el HRSC?

No. Cuenta con un panel táctil fácil de usar y controles intuitivos. No se requiere formación especial para empezar a utilizarlo.

¿El CO₂ es seguro y fácil de transportar?

Sí. El CO₂ está clasificado como A1 (no tóxico, no inflamable) según la norma ASHRAE 34, lo que significa que es seguro tanto para su funcionamiento como para su transporte aéreo. Esto facilita la logística internacional y la hace más rentable.

¿Qué funciones de ahorro energético ofrece el HRSC?

El HRSC incluye control por inversor para el compresor, el ventilador y la bomba (en HRSC090/100), lo que optimiza el consumo de energía en función de la demanda. Esto se traduce en un ahorro energético de hasta el 49 %.