Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

AM150C-550C/AM650-850, Microfiltro disoleatore

AM150C-550C/AM650-850, Microfiltro disoleatore
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Grado di filtrazione nominale da 0.3 µm
  • Portata nominale da 300 a 12000 l/min (ANR)
  • Misura attacchi da 1/8 a 2
  • Opzione indicatore di servizio dell'elemento filtrante.

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
La tua ricerca non ha dato risultati
 
Dimensione corpo (Uscita applicabile compressore)
Filettatura
Misura attacco
Accessorio
Materiale in gomma
Pressione dell'aria
Guida dello scarico
Direzione IN-OUT
Manómetro
Lavaggio sgrassante