Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ARJ1020, regolatore miniaturizzato con raccordo istantaneo

ARJ1020, regolatore miniaturizzato con raccordo istantaneo
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Regolatore miniaturizzato, ARJ1020
  • Leggero e compatto (16g)
  • Pressione di mandata bassa 0.02MPa
  • Modello standard con meccanismo di riflusso
  • Standard con raccordi istantanei incorporati

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
La tua ricerca non ha dato risultati
 
Misura tubo
Opzione