Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Bagno termostatico, Raffreddamento ad acqua - INR-244-7**

Bagno termostatico, Raffreddamento ad acqua - INR-244-7**
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Capacità di raffreddamena: 140 a 320 W
  • Stabilità della temperatura: ±0.03 °C
  • Campo temperatura di regolazione: 0 a 60 °C
  • Con funzione di riscaldamento.
 
Capacità di raffreddamento / Capacità serbatoio / Comunicazioni

Prodotti correlati