Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Uso generico, Raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Compatto, Gomito - JAS

  • Misura attacco: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 3.2 a Ø 6 mm e Ø 1/8" a Ø 1/4"
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.05 a 0.7 MPa.