Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza a 2 dita, alta precisione, azionamento a rotazione, con sensori magnetici - MDHR2

con sensore magnetico - MDHR2
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Forza di presa massima 59 N a 0.5 MPa
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.01 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 180 c.p.m.

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
La tua ricerca non ha dato risultati
 
Misura nominale
Posizione attacco
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero