Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Acciaio inox, Manopola semplice, corpo metallico, Gomito - ASG

Adatto per qualsiasi ambiente

  • Resistenza ambientale - Esterno interamente in acciaio inox
  • Utilizzabile in applicazioni ad alta temperatura - Temperatura massima di esercizio di 150 °C
  • Compattezza e leggerezza: Altezza di soli 28.9 mm e peso di 12 g per il modello più piccolo.

E molto di più

  • Acciaio inox 304 e 316
  • Misura attacco: M5, U10/32, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile: Ø 4 ~ Ø 12 mm & Ø 5/32" ~ Ø 1/2
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.

Configura il tuo prodotto

 
Dimensione corpo
Tipo di Controllo
Misura attacco
Applicazioni tubi applicabili
Opzione