Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CXS-A, cilindro a doppio stelo con ammortizzo pneumatico

CXS-A, cilindro a doppio stelo con ammortizzo pneumatico
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Cilindro a stelo passante con ammortizzo pneumatico
  • Guida su bronzine o a sfere
  • Diametri del cilindro: 20mm, 25mm, 32mm
  • Corse standard: 20 -100mm
  • Tipi di filettatura: M, Rc, NPT, G
  • Sensori disponibili

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
La tua ricerca non ha dato risultati
 
Scelta della guida
Diametro
Filettatura
Corsa
Sensore magnetico
Numero

Ricambi e Accessori

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Codice articolo
Descrizione di prodotto
Informazioni aggiuntive