Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-A73C/A80C, Sensori reed, Montaggio su guida, Connettore

  • Connessione elettrica: Connettore.
  • Applicazione: Relè, circuito IC/PLC.
  • Tensione: 24VAC/24V DC.
  • Corrente di carico: 5 a 50mA.
  • Serie attuatori applicabili: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Configura il tuo prodotto

 
Modello
Lunghezza cavi