Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

HF1B-VM400, serie 400, valvola meccanica a 3 vie

  • Compatibile con il settore alimentare
  • Fluido: aria
  • Pressione d'esercizio: -100MPa a 1.0MPa
  • Area effettiva (Cv): 7mm 2(0.38)
  • Temperatura d'esercizio: -5° a 60°C (senza congelamento)
  • Misura attacco (misura nominale): Rc(PT) 1/8 (6A)

Configura il tuo prodotto

 
Filettatura
Tipo attuatore
Suffisso