Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

IO-Link Compatible 2-in-1 Auto Switch/Setup Tool – D-MH2

Semplifica la configurazione, migliora la performance

  • Monitoraggio di più posizioni con un unico sensore – 2 uscite disponibili, con 2 o 3 punti/posizioni di impostazione dell'uscita
  • Ricevi informazioni continue – Diverse opzioni per l'uscita della posizione della pinza (uscita digitale o IO-Link)
  • Migliora l'impostazione del sensore – L'impostazione remota è possibile con lo strumento di impostazione o l'IO-Link
  • Ottimizzazione degli spazi e dei costi – Uscita digitale selezionabile, con strumento di configurazione necessario solo per la messa in funzione iniziale.

E molto di più

  • Electrical entry: Grommet
  • Power voltage: 18 to 30 VDC
  • Current consumption: 25 mA or less
  • Applicable Actuator Series: JMHZ2, MHZ2, MHZJ2, MHF2, MDHR3, MHK2, MHS#, MHC2.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione