Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

IO-Link Compatible 2-in-1 Auto Switch/Setup Tool – D-MH2

Simplify setup, enhance output

  • Monitor multiple positions using a single switch – 2 outputs available, with 2 to 3 output setting points/positions
  • Get continuous information – Multiple options for gripper position output (switch output or IO-Link)
  • Enhance the setup of your sensor – Remote setting is possible with setup tool or IO-Link
  • Optimise space and costs – Switch output available, with setup tool only required for initial commissioning.

Základní technické informace

  • Electrical entry: Grommet
  • Power voltage: 18 to 30 VDC
  • Current consumption: 25 mA or less
  • Applicable Actuator Series: JMHZ2, MHZ2, MHZJ2, MHF2, MDHR3, MHK2, MHS#, MHC2.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.