Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

IZN

IZN
Uno dei modi migliori di evitare l'accumulazione di elettricità statica su applicazioni industriali è l'uso di uno ionizzatore. Tuttavia, in alcuni casi i costruttori non dispongono dello spazio sufficiente per incorporare uno ionizzatore al proprio progetto, oppure non hanno a disposizione uno ionizzatore le cui prestazioni rispondano alle proprie esigenze. Ora, però, grazie all'esperienza di SMC, leader mondiale in soluzioni di automazione, e della nuova serie di ionizzatori IZN10, i problemi di elettricità statica sono acqua passata.Con uno spessore di soli 16 mm, lo ionizzatore serie IZN10 è uno dei più compatti sul mercato grazie all'alimentatore incorporato a bassa tensione. Disponibile in due versioni, lo ionizzatore supporta ugelli a lungo o a corto raggio, il che lo rende versatile e adatto ad una vasta gamma di applicazioni. L'opzione a lungo raggio e a portata elevata utilizza l'aria compressa per potenziare le prestazioni dell'aria ionizzata, che raggiunge un bilanciamento ionico di ±15V e rende lo ionizzatore ideale per l'eliminazione dell'elettricità statica o della polvere su distanze fino a 500mm. In alternativa, l'opzione a corto raggio in modalità risparmio energetico raggiunge un bilanciamento ionico di ±10V con minor consumo d'aria ed è ideale per l'eliminazione rapida di elettricità statica con applicazioni a punto fisso.Le caratteristiche principali della serie IZN10 comprendono un indicatore dello spillo dell'elettrodo che segnala tempestivamente qualsiasi calo di rendimento dello ionizzatore dovuto a impurità o usura sullo spillo, e due sensori esterni di risparmio energetico che spengono lo ionizzatore in caso di calo di pressione dell'aria o semplicemente quando la rimozione dell'elettricità statica è terminata.Il design dell'ugello garantisce inoltre semplicità, rapidità e sicurezza nelle operazioni di sostituzione dell'ugello e di manutenzione dello ionizzatore IZN10. Disponibile in un'ampia gamma di opzioni di montaggio, compresi il montaggio diretto e a supporto, la serie IZN10 è conforme alle direttive CE e RoHS.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca