Regolazione della pressione fino a 0.9 MPa con diversi modelli di comunicazione disponibili
- Grado di protezione: IP65
- Display a LED integrato
- Assorbimento: 4 W max.
- Modelli di comunicazione: IO-Link, analogico (corrente e tensione), segnali digitali, ingresso preimpostato, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Max. portata: 4400 l/min
- Compatible con AC-D series
- Disponibile il tipo a manifold plug-in.