Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Voedselveiligheid en HACCP-vereisten

SMC voegt voedselveiligheid toe aan jouw recept

Voedselveiligheid is een cruciaal aspect van de voedingsmiddelenindustrie, essentieel voor het beschermen van de volksgezondheid, het behouden van consumentvertrouwen en het waarborgen van de naleving van wettelijke normen in de sector. Voedselveiligheidsvoorschriften en HACCP-vereisten hebben een aanzienlijke invloed op het ontwerp van machines die in de industrie worden gebruikt. Ze zorgen ervoor dat machines niet alleen hun beoogde functies efficiënt uitvoeren, maar ook besmetting voorkomen en de hoogste niveaus van hygiëne handhaven. 

HACCP: Proces en vereisten voor voedselveiligheid

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) is een van de pijlers van voedselveiligheidsbeheersystemen wereldwijd. HACCP omvat een systematische benadering voor het identificeren, evalueren en beheersen van voedselveiligheidsgevaren. Deze gevaren kunnen biologisch, chemisch en fysisch zijn.

De zeven principes van het HACCP-proces omvatten:

  • Uitvoeren van een gevarenanalyses
  • Bepalen van kritische controlepunten (CCP's)
  • Vaststellen van kritische grenzen
  • Implementeren van monitoringprocedures
  • Vaststellen van corrigerende maatregelen
  • Verifiëren van procedures
  • Opstellen van registratiesystemen

Naleving van HACCP-vereisten zorgt voor de productie van veilige en hoogwaardige voedingsproducten, het voldoen aan wettelijke normen en het waarborgen van de gezondheid van consumenten.

SMC voldoet aan hygiënische en sanitaire voorwaarden voor voedselveiligheid

Op basis van een lange ervaring op het gebied van voedselnormen, regelgeving en veiligheid heeft SMC een lijn van schone en hygiënische ontwerp producten ontwikkeld die voedselproducenten en OEM's kunnen helpen voldoen aan de verplichte HACCP-vereisten.

SMC is toegewijd om je te helpen voldoen aan de hygiënische en sanitaire voorwaarden die de markt vereist, door een breed scala aan producten aan te bieden die ontworpen zijn voor gebruik in omgevingen waar vaak wordt schoongemaakt, spatzones en voedselcontactgebieden.
 

Onze voedselgeschikte producten

Wij bieden een uitgebreid portfolio van componenten die zijn ontwikkeld voor foodproductieomgevingen. Ons assortiment omvat oplossingen met HSF1-grade vet, FDA-conforme materialen en onafhankelijke certificeringen van derden om te voldoen aan regelgeving en hygiëne-eisen. Ontdek hieronder de volledige HF Series in de brochure of lees meer over onze clean & hygienic design aanpak in de volgende secties.

Je kunt de producten ook uitgebreider bekijken in de volledige HF Series productcatalogus:

SMC voldoet aan hygiënische en sanitaire voorwaarden voor voedselveiligheid

Op basis van jarenlange ervaring op het gebied van foodnormen, regelgeving en voedselveiligheid, heeft SMC een productlijn met clean & hygienic design ontwikkeld die foodfabrikanten en OEM’s helpt te voldoen aan de verplichte HACCP-eisen.

SMC ondersteunt je bij het voldoen aan de hygiënische en sanitaire voorwaarden die de markt vraagt, met een breed assortiment producten dat is ontworpen voor gebruik in omgevingen met frequente reiniging, splash zones en voedselcontactzones.

Ontdek meer over SMC’s schone en hygiënische ontwerp producten

Zie zelf hoe SMC voedselveiligheid toevoegt aan jouw recept

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

  • Ventielen

  • Cilinders

  • Luchtverzorging

  • Koppelingen & slangen

Ventielen

Cilinders

Luchtverzorging

Koppelingen & slangen

Is jouw perslucht veilig voor voedselproductie?

Machinebouwers en eindgebruikers staan onder toenemende druk om zowel productintegriteit als procesbetrouwbaarheid te waarborgen. Hoewel luchtkwaliteit vaak over het hoofd wordt gezien, is dit net zo cruciaal als het kiezen van de juiste materialen of het toepassen van hygienic design principes.

Een onvoldoende ontworpen systeem kan verontreinigingen introduceren die leiden tot voedselveiligheidsincidenten, product recalls en verlies van consumentenvertrouwen, met risico voor de reputatie van jouw merk. In de brochure hieronder ontdek je hoe de expertise van SMC Corporation op het gebied van luchtbehandelingsoplossingen helpt om dag na dag een schone en betrouwbare pneumatische werking te garanderen.

  

 

Download ons Expert Report

Kies de veilige route – Een allesomvattende aanpak van de veiligheidsnormen in de voedselproducerende industrie. Vul onderstaand formulier in en je ontvangt het technische document rechtstreeks in je inbox.

Niet geldig
Niet geldig
Uw e-mailadres is niet geldig
Niet geldig

(*) Verplichte velden

food_safety_expert_report-new.jpg