Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-A44C, Jazýčkový snímač polohy, montáž na svorník, DIN konektor

  • elektrické pripojenie: DIN konektor
  • použitie: relé / PLC
  • napájacie napätie: 100, 200 V AC / 24 V DC
  • max. prúd: 5 až 50 mA
  • pre pohony série: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA

Nakonfigurujte si produkt

 
prevedenie
Priemer piestu