Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

C(D)A2-Z-XC88/89/91, Air Cylinder Standard Type, Double Acting Single Rod, Spatter resistant coil scraper

  • dvojčinný, jednostranná piestnica
  • priemery piestu (mm): 40, 50, 63, 80, 100mm
  • voliteľne s protiložiskom a/alebo závesná vidlica
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
Montáž
Priemer piestu
Zdvih
  []
upevňovací uholník 1
upevňovací uholník 2
Snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet
špeciálne prevedenie