Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)A2-Z-XC88/89/91, Air Cylinder Standard Type, Double Acting Single Rod, Spatter resistant coil scraper

  • dvojčinný, jednostranná pístnice
  • průměry pístu (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • zdvihy (mm): 1 až 1000
  • max. provozní tlak: 1.0MPa
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
Montáž
Průměr pístu
Zdvih
  []
upevňovací úhelník 1
upevňovací úhelník 2
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
zvláštní provedení