Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C(D)A2-Z-XC88/89/91, Air Cylinder Standard Type, Double Acting Single Rod, Spatter resistant coil scraper

  • Dubbelverkande, standard kolvstång, standardtyp
  • Cylinderstorlekar (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Standardslaglängd (mm): 1 till 1000
  • Maximalt arbetstryck: 1,0 MPa
  • Med magnetkolv för givare

Configure your product

 
Magnet
Montage
Storlek
Slaglängd
  []
Bracket 1
Bracket 2
Givare
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Made to Order