Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

PF2MC, Digital Air Flow Sensor, 2-Screen 3-Color Display, IP65, 2-2000 Lpm | SMC Slovakia
Digitálny katalóg

3-Colour, 3-Screen Display Digital Flow Switch - PF2MC7

Resistant visual monitoring solution

  • Guarantee yourself endurance in medium-harsh environment – IP65 protection enclosure
  • Get more information at a glance – 3-colour, 3-screen display where set value, line name and accumulated value can be clearly displayed at the same time
  • Get ready for IIoT with IO-Link - Exchange data and parameters remotely via network.

Základné technické informácie

  • Applicable fluid: dry air and N2
  • Flow ranges: from 5 to 2000 l/min
  • Flow ratio 100:1
  • Output: PNP/NPN, analogue (voltage/current) and/or IO-Link
  • M8 standard connector.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Kúpiť PF2MC, Digital Air Flow Sensor, 2-Screen 3-Color Display, IP65, 2-2000 Lpm online | SMC Slovensko

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
rozsah meraného prietoku
Typ závitu
Pripojovací závit
špecifikácia výstupov
voliteľné prevedenie 1
jednotky
voliteľné prevedenie 2
kalibrační certifikátt