Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VR51, Dvojručné ovládanie pre riadenie s bezpečnostnou funkciou

  • prevádzkový tlak: 0.25 až 1 MPa
  • skúšobný tlak: 1.5 MPa
  • teplota média a okolia: -5 až 60°C (bez námrazy)
  • pripojenie: metrické ø6, palcové ø1/4
  • príslušenstvo: upevňovací uholník

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť pripojenia
voliteľné prevedenie