Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Direktstyrd 2-ports magnetventil för ånga – JSX#S

  • Media: ånga, hetvatten
  • Flöde upp till 12,6 l/min (vatten)
  • Genomlopp: 2,4 till 7,1 mm
  • Portstorlek: 1/8" till 3/8"
  • Material, ventilhus: rostfritt stål, mässing och aluminium
  • Material, spole: rostfritt stål
  • Kapsling: IP67.

Configure your product

 
Size
Material i hus
Tätningsmaterial
Orifice Diameter, Port Size
Gänga
Spänning
Elanslutning
Oil-free Option
Konsol