Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elcylinder med kolvstång och kulskruvsdrift (230 VAC) - LEY, LEY-X5, 25A-LEY

Din push & pull-lösning i vardagen

  • Lös alla tryckande och dragande utmaningar – Kolvstångsvariant
  • Snabba upp och förenkla din upp- och omstart – Absolutenkoder utan batteri. Upp till 1200 mm/s hastighet, 5000 mm/s² acceleration
  • Använd den fritt – Valfri motor och montering. Högprecisionsvariant. Kan arbeta horisontellt eller vertikalt. Många olika tillbehör för olika montage
  • Bygg in den var som helst – Olika modeller för batteritillverkning eller med IP65 kapsling.

And much more

  • Storlekar: 25, 32, 63, 100
  • Slaglängd: 30 till 1000 mm
  • Kompatibel enkoder: absolut, inkrementell
  • AC servomotor
  • Horisontell/vertikal last: upp till 1200/200 kg.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val