Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

LVC200-S, 3-ports Kemikalieventil med hög renhet, Tryckstyrd, integrerad koppling typ

  • Genomlopp diameter: ø4.
  • Flödeskarakteristik: 0.3 Cv.
  • Arbetstryck: 0 till 0.5 MPa.
  • Mediatemperatur: 0 till 100° C.
  • Omgivningstemperatur: 0 till 60° C.

Configure your product

 
Applicable Tubing