Vad menas med låsfunktion?
En unik funktion i SMC: s AS-A & AS-FS strypbackventiler, som minskar installationstiden. Det tar i genomsnitt 8 sekunder att ställa in hastigheten på cylindern och inga verktyg behövs. Dessutom har AS-FS ett indikatorfönster med skala för att säkerställa repeterbarheten, förkorta inställningstiden och öka tillförlitligheten i applikationen.
SMC: s strypbackventiler är lämpliga för de flesta applikationer: finns som vinklade, parallella eller slangmonterade, med olika flödesriktningar, i rostfritt stål och i olika storlekar. Alla dessa varianter, samt instickskopplingen, gör installation och justering enklare och snabbare för dig. Enkelhet och flexibilitet kännetecknar dessa två serier strypbackventiler: "Enklare. Snabbare".
Se fördelarna med våra strypbackventiler just för din applikation nedan:
Montera, justera och lås — Låsbar justering & Inbyggd instickskoppling Förbättra din kvalitet & Korta inställningstiden — Hög repeterbarhet i inställningen Montera som du vill — Många varianter och storlekar finns tillgängliga. Se hur du kan justera hastigheten på din cylinder med AS-A & AS-FS "Enklare. Snabbare." Strypbackventiler med låsbar justering
- Montera, justera och lås — Låsbar justering & Inbyggd instickskoppling
- Förbättra din kvalitet & Korta inställningstiden — Hög repeterbarhet i inställningen
- Montera som du vill — Många varianter och storlekar finns tillgängliga.