Kontrollierte Power am Abzug: Druckluft-Blaspistole um Dosierfunktion erweitert (Serie VMG-X54)
Korneuburg, August 2020: Das Wegblasen von Partikeln oder Wassertropfen mittels Druckluft ist besonders an schwer zugänglichen Stellen keine leichte Aufgabe. Für hohe Prozesssicherheit sind Flexibilität und Präzision gefragt, die häufig nur händisch gewährleistet werden können. Mit der neuen Druckluft-Blaspistole VMG-X54 stellt der Automatisierungs- und Pneumatik-Spezialist SMC eine Lösung bereit, die die Aufgabe über eine einfache Druckveränderung per Hand löst.
Um in der Automobilbranche, dem Werkzeugmaschinenbau oder der Fertigungsindustrie sichere Verarbeitungsprozesse zu garantieren, müssen Werkstücke mittels Druckluft von Schmutzpartikeln oder Wassertropfen gereinigt werden. Sind diese besonders leicht, nur schwer erreichbar oder verfügen sie über eine empfindliche Oberfläche, lässt sich die Reinigung häufig nur händisch mit der nötigen Sicherheit und Sorgfalt durchführen. Damit dies noch leichter und präziser vonstattengeht, hat SMC seine Druckluft-Blaspistole der Serie VMG jetzt mit einer Dosierfunktion per Hebel erweitert.
Von behutsam bis kraftvoll reinigen
Die neue Serie VMG-X54 verfügt – genau wie ihr Vorgänger – über einen Betriebsdruckbereich von 0 bis 1,0 MPa und sorgt damit für eine hohe Reinigungsleistung. Über den Betätigungshebel lässt sich der Durchfluss jetzt auch sehr präzise dosieren: Je nach aufgewandter Betätigungskraft des Hebels, welche insgesamt höher ist als beim Vorgängermodell, lässt sich der Durchfluss äußerst genau kontrollieren und linear steigern. Damit können zum einen auch leichte Werkstücke per Druckluft gereinigt werden, ohne diese zu verschieben oder wegzublasen. Und zum anderen lassen sich empfindliche Oberflächen sehr behutsam von Schmutzpartikeln oder Wassertropfen befreien.
Sparsamer Verbrauch senkt Betriebskosten
Dank der ausbalancierten Sitzventilkonstruktion liegt der Druckluftverlust bei maximal 1 %; z. B. bei 0,005 MPa bei einem Betriebsdruck von 0,5 MPa. Damit erreicht die Serie VMG-X54 bei geringem Betriebsdruck und Druckluftverbrauch eine hohe Leistung und senkt gleichzeitig den Verbrauch an elektrischer Energie des Kompressors um 10 %. In Kombination mit Schnellsteck-Kupplungen und Spiralschlauch von SMC erhöht sich das Einsparpotenzial sogar auf bis zu 20 %. So liegt bei einem Kompressordruck von 0,5 MPa der Druckluftverbrauch bei nur 257 dm3/min (ANR) und die Leistungsaufnahme des Kompressors bei gerade einmal 1,25 kW (alle genannten Angaben gemäß SMC-Testbedingungen). Damit können Anwender sowohl ihre Betriebskosten reduzieren als auch ihren ökologischen Fußabdruck verbessern. Zusätzlich sind alle Kunststoffteile mit einer Materialbezeichnung beschriftet, und alle Bauteile können einzeln demontiert, sortiert und wiederverwendet werden.
Flexibel für verschiedene Kundenbedürfnisse
Für noch mehr Anwendungsfreundlichkeit sorgt erstens der Druckluftanschluss an der Unterseite des Griffes, wodurch der Druckluftschlauch die Bedienung nicht einschränkt. Zweitens können Kunden auf verschiedene Anschlussgrößen (Rc, NPT, G 1/4 und 3/8) zurückgreifen. Zu guter Letzt deckt die Vielzahl an anschließbaren Düsenausführungen ein hohes Anwendungsspektrum ab: von einer geräuscharmen Düse bis hin zu einer Kupferrohrdüse mit einer Länge zwischen 100 bis 600 mm. Die Serie VMG-X54 bietet damit für verschiedene Prozesse und Maschinen – seien es Wasch- oder Reinigungsanlagen sowie Arten von spanender Fertigung – umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, die punktgenau für das Anforderungsprofil des Kunden ausgewählt werden können.
Im Detail: Serie VMG-X54 Druckluft-Blaspistole mit Dosierfunktion∗1
Medium
|
Druckluft
|
Betriebsdruckbereich
|
0 bis 1,0 MPa
|
Prüfdruck
|
1,5 MPa
|
Umgebungs- und Medientemperatur
|
-5 bis +60 °C
(nicht gefroren)
|
Durchfluss-Kennlinien (ohne Düse)
|
C (dm3/s·bar): 3,3∗2
(Effektiver Querschnitt: 16,5 mm2)
|
Druckluftausgang / Düsenanschluss (Innengewinde)
|
Rc 1/4
|
Gewicht
|
165 g
|
Betätigungskraft
|
9 N∗3
|
*1 Angaben gemäß SMC-Testbedingungen.
*2 Obwohl der Wert im Vergleich zur Standardausführung kleiner ist, ist die Durchfluss-Kennlinie bei montierter Düse gleich.
*3 Für eine einfachere Dosierung des Durchflusses ist die Betätigungskraft des Hebels höher als die des Standardmodells.
Bilddownload
Bildtext: Die Druckluft-Blaspistole der Serie VMG-X54 sorgt dank Dosierfunktion für noch mehr Flexibilität und Sicherheit beim Abblasen von Werkstücken mit geringem Gewicht und/oder empfindlicher Oberfläche.
Copyright: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)
13.08.2020