Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Positionssensor (D-MP)

Der Positionssensor von SMC bietet genaues Positionsfeedback über IO-Link, als programmierbares Schaltsignal oder analoges Signal zur Echtzeitüberwachung der Kolbenposition.

IO-Link zum Nachrüsten

  • Durchgehend Informationen zur Kolbenstellung – Ausgabe der Kolbenstellung über IO-Link, als programmierbares Schaltsignal oder als analoges Signal
  • Nutzen Sie die Vorzüge von IO-Link mit Produkten von SMC – Alles aus einer Hand
  • Schnelle & einfache Installation in der Signalgeberbefestigungsnut (C-Nut) des Zylinders.

u.v.m.

  • Messbereich: 25 mm, 50 mm, 100 mm und 200 mm
  • Kompatible Zylinder: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 und C55
  • IO-Link kompatibel
  • Analogausgang: Spannungsausgang (0 bis 10 [V]), Stromausgang (4 bis 20 [mA])
  • Analogausgang kann umgekehrt werden
  • Einstellung des Sensors per Touch-Bedienung (Teach-Pad)
  • Anschlussvarianten: Offene Kabelenden, M8 (4-polig) und M12 (4-polig).