Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

D-G39A/K39A, Elektronische Schalter, Bandmontage, Klemmkasten online kaufen | SMC Austria

Produktkatalog

D-G39A/K39A, Elektronische Schalter, Bandmontage, Klemmkasten

D-G39A/K39A, Elektronische Schalter, Bandmontage, Klemmkasten
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Elektrischer Kabeleingang: Klemmkasten.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 5/12/24V DC (4.5 bis 28V DC).
  • max. Strom: 5 bis 40mA.
  • Für Zylinder: CDM2, CDBM2, CDLM2.
 
Modell