Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-P74, Reedschalter, Zugstangenmontage, Eingegossene Kabel mit Stecker

D-P74, Reedschalter, Zugstangenmontage, Eingegossene Kabel mit Stecker
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Elektrischer Kabeleingang: Eingegossene Kabel.
  • Anwendung: Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100VAC/24V DC.
  • max. Strom: 5 bis 40mA.
  • Für Zylinder: CKP1, CLKP2.
 
Anschlusskabellänge