Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-Y7PV-588, Elektronische Schalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, Vertikal, ATEX Kategorie 3

  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 5/12/24 VDC (4,5 bis 28 VDC).
  • Max. Strom: 5 bis 80 mA.
  • Für Zylinder: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH.

Produkt konfigurieren

 
Anschlusskabellänge