Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

LER

Dreht sich so lange, bis das Ziel erreicht ist

  • Präzise kontinuierliche Drehung – Wiederholgenauigkeit ± 0,03º. 360º Drehung
  • Verlieren Sie niemals die Position. Anlaufzeit reduzieren – Batterieloser Absolut-Encoder
  • Stoppt wenn Sie es benötigen – 90º und 180º externe Stopper
  • Erhöhte Geschwindigkeit und Beschleunigung – Bis zu 420º/s. Bis zu 3000º/s².

u.v.m.

  • Baugröße: 10, 30 und 50 mm
  • Drehwinkel: 320º (batterielos) und 360º (Standardtyp)
  • Beschleunigung: bis zu 3000 mm/s²
  • Winkelgeschwindigkeit: bis zu 420 º / s
  • Schrittmotortyp
  • Encoder: inkremental & batterielos absolut
  • Passende Controller: LECP1, LECPA and JXC#1.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Ausführungsart
Größe
Max. Drehmoment
Schwenkwinkel
Kabeleingangsrichtung
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O Kabel für LEC Controller
Protokoll
Option
Controller-Montage
I/O Kabel für JXC Controller & Kommunikationssteckverbinder